เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate Double Hung Round Top G2 Window
Marvin

Ultimate Double Hung Round Top G2 Window

3.8 จาก 5 ดาว3.8(6 รีวิว)

The Ultimate Double Hung Next Generation Round Top will add traditional arching and elegant lines to your home or historic preservation project.  These versatile windows can range from a large dramatic focal point to a subtle accent to a roof line to enhance your home design.

Features:  DESIGN VERSATILITY with an array of simulated divided lite patterns, interior and exterior color options, ten hardware finishes, and hundreds of round top shapes;  EXCLUSIVE AUTOLOCK activates when the sash are closed, locking the window;  ALUMINUM INTERLOCK eliminates drafts and improves the window's overall structural integrity;  NARROW CHECKRAIL provides a sleek aesthetic to maximize daylight opening while maintaining historical accuracy;  SASH BALANCE SYSTEMS enable smooth operation even at the largest sizes;  FIRST-RATE ENERGY EFFICIENCY meets ENERGY STAR standards in energy efficiency with multiple glass options for various regions, climates and weather needs;  EXPANSIVE SIZES up to 5' wide by 10' tall.  This product is CE certified.

Standard Specifications:  SUPERIOR WEATHER PERFORMANCE including LC-PG50 on most sizes, CW-PG30 to CW-PG50 on most sizes, and IZ3 certified coastal options;  DURABLE EXTERIOR CLADDING made with the industry's highest level of certification, AAMA 2605, extruded aluminum and backed by a 20-year warranty against chalking and fading;  TILT/WASH MODE allows for easy access to the exterior glass for cleaning and maintenance;  COMMERCIAL RATED (CW) PERFORMANCE available on windows up to 5' wide by 10' high.  

Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.marvin_nguldhrtw
  • Product familySignature
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-12
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)