เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elevate Double Hung Window
Elevate Double Hung Window
Elevate Double Hung Window
    Marvin

    Elevate Double Hung Window

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(10 รีวิว)

    Traditional style meets superior strength in this updated take on a classic window. The Elevate Double Hung window’s balanced design provides the performance and aesthetic your home deserves, with durable fiberglass exteriors, warm wood interiors and coordinating picture or transom window styles available. Tilt the sash in or remove for easy cleaning.

    Features:  Available in sizes as large as 4 1/2 feet wide and 7 feet high;  Low-profile locking mechanism for smooth operation;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Sash tilt in for easy cleaning of both sides of glass from indoors;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification; CE certified.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.marvin-dhwwu
    • Product familyElevate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiber Glass
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)