เผยแพร่สินค้าของคุณ
DEEP LEG DEFLECTION TRACK SYSTEM
ClarkDietrich
Archived

DEEP LEG DEFLECTION TRACK SYSTEM

DEEP LEG DEFLECTION TRACK SYSTEM TRADITIONAL, SINGLE-TRACK DEFLECTION ASSEMBLY FOR CURTAIN-WALL FRAMING

This traditional assembly accommodates the deflection of floor beams or floor decks at the head of wall. The single long leg track assembly requires 1-1/2" cold-rolled channel and 1-1/2" x 1-1/2" 16-gauge EasyClip™ Clip Angles (U-Series™) installed continuously throughout the uppermost punch-outs to align the studs vertically within the plane of the wall. Deflection track details must be designed for the specific conditions of a building to accommodate the required deflection and end reactions of the studs. Deflection tracks cannot be used in axial load-bearing stud conditions or above continuous window spandrels.

Nonproprietary system.
Traditional framing components.
Requires U-Channel and clip angles.

For product data sheets with allowable lateral loads for all Deep Leg Track profiles, view the PDF submittals.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CD-DeepLeg
  • Product familyInterior Framing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Head-of-Wall Deflections Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
  • IFC classificationStructural Member
  • UNSPSC nameStructural building products
  • UNSPSC code3013
  • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 11
  • OmniClass TitleStructural Frames