เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
    Color Kinetics

    Vaya Tube RGB

    Vaya Tube, RGB

    Vaya Tube is a reliable and cost effective direct view linear LED lighting fixture designed for dynamic lighting effects. Vaya Tube is ideal for exterior accent and contour lighting applications, as well as low-resolution graphics with a resolution of up to 150mm (6in) per pixel. Up to 24m (80ft) of fixtures can be connected per Control Module. Ethernet and DMX-512 control options make the product easy to use with Philips Color Kinetics or third-party DMX controllers.

    Key Features

    • Uniform band of light in 180° viewing angle
    • Slim profile & light weight
    • 150mm / 6inch pixel resolution: 8pixels/1.2m (4ft)
    • Up to 20 fixtures (1.2m/4ft) in two runs
    • KiNet & DMX-512 control
    สเปคสินค้า
    • Technologies Used
      RGB, 3-in-1 SMD

      Lens
      Translucent Cover Lens

      Environment
      IP66, Wet location listed, IK07

      Voltage
      24V DC

      Finish/Color
      UV-stabilized polycarbonate, dark grey finish (RAL7043)

      Regulatory Listings
      UL / cUL, FCC Class A, CE, CB, CQC, SAA, C-Tick

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vaya-Tube-RGB
    • Product familyDirect View Outdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Color Changing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)