เผยแพร่สินค้าของคุณ
THON 2L Grey wall lamp
THON 2L Grey wall lamp
THON 2L Grey wall lamp
    Faro Barcelona

    THON 2L Grey wall lamp

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(9 รีวิว)
    THON is a contemporary style wall luminaire with LED technology for outdoor lighting, made of injected aluminum with an opal glass diffuser. This LED wall light with a beam at the bottom and top is ideal for decorative lighting in gardens and terraces. This luminaire has IP55 which gives it high protection against rain and solid bodies.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 70284

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183988

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1092369

      Fixing: Wall

      Series: 7043

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00128

      IP: 55

      IK: 06

      Power max.(W): 2x15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x769lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 18°

      Total height: 300

      Length: 140

      Depth: 175

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 190

      Length individual box (MM): 150

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00912

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3,366

      PCS: 78

      Net weight consolidated item: 3,164

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.70284_-_thon-2-led-grey-wall-lamp
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)