เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marmo antico
San Marco

Marmo antico

The minimalist rigor of travertine, which is inspired by MARMO ANTICO, emphasizes the volume of architectures, especially for niches and columns, creating unique details and the noble inspirations. The porous and striped appearance sets this natural lime-based finish, gives the exterior surfaces austere but at the same time elegant monumentality of stone substrates, while indoor it infuses aesthetic harmony and functional strength.

ติดต่อกับ San Marco

สเปคสินค้า
  • Mineral wall coating with excellent breathability, which enables to obtain a finish with a porous and striped appearance. MARMO ANTICO enables to realize the following effects: ANTIQUE MARBLE EFFECT MARMO ANTICO WITH PATINA EFFECT
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Marmo-antico
  • Product familyDecorative products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Marmo antico
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems