เผยแพร่สินค้าของคุณ
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
    Comenza

    GlassFit CC-780

    The new glass railing system with floor clamp incorporates the Level 3D device which has the capacity to supersede irregularities of an uneven floor while maintaining desirable aesthetics.

    Designed according to the different Technical Building Codes for use in private spaces such as homes, hotel balconies and residential flats or as a pool enclosure. Load test of 0.8 kN certified by Applus.

    This system brings together the differential values of the Comenza brand:

    • Design. The design of the CC-780 system is characterized by being innovative, minimalist and elegant, in line with modern day architecture.
    • Safety. Guaranteed safety of the client, complying with all technical requirements of a legal and regulatory nature. We test our systems in our laboratory according to international standards and accredited certifiers.
    • Easy installation. In accordance with our commitment to guarantee simple, fast and economical assemblies, the new GlassFit CC-780 system incorporates Slot 180 and Level 3D leveling devices that allow perfect alignment with the installed glass.
    สเปคสินค้า
    • Regulation

      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CC-780
    • Product familyGlassFit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)