เผยแพร่สินค้าของคุณ
GlassFit Surface CC-791
GlassFit Surface CC-791
    Comenza

    GlassFit Surface CC-791

    GlassFit CC-791 system, characterised by its lateral installation, provides a completely unobstructed view from both the interior and exterior of the structure.Its refined design includes a flatter, more polished trim with high-precision finishes.

    The optimised Slot 360 and Level 2D systems ensures accurate glass alignment, while installation is further streamlined through the use of a single anchor point. Expanded modulation options offer greater versatility, even when using lower-specification glass panels. Also available in a Black Finish, it is an ideal solution for projects that require a sleek, minimal, and technically reliable design.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CC-791
    • Product familyGlassFit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 13
    • OmniClass TitleHandrails

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)