เผยแพร่สินค้าของคุณ
GlassFit Frame FB-10
GlassFit Frame FB-10
    Comenza

    GlassFit Frame FB-10

    The French balcony systems of the GlassFit Frame range are protection elements for the facade windows that do not limit eyesight. Unlike when using balconies with vertical bars or other decorative elements, you keep the landscape at sight. Their configuration made of a glass panel and its associated aluminium profiles allows letting natural light in the dwelling. Additionally, they have been designed to allow quick installation and tested to ensure maximum security and compliance with national and international regulations.

    สเปคสินค้า
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FB-10
    • Product familyGlassFit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frame
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)