เผยแพร่สินค้าของคุณ
Minimal Post MT-201
Minimal Post MT-201
Minimal Post MT-201
    Comenza

    Minimal Post MT-201

    The MT-201 is a stainless-steel posts system for glass railings that makes the installation process easier and faster due to its adjustment devices.

    • Design: Its modular design, adjustment devices LEVEL 3D and alignment mechanism HORIZONTAL CONTROL allow the verticality and horizontality of the post and glass, respectively, and greatly facilitate and speed up the installation process.
    • Safety: We guarantee the highest level of safety for users: our systems comply with all technical demands within the legal and regulatory framework and they are tested in our labs according to international standards and stated certification labels.
    • Ease of installation: The system allows the use of thin, non-tempered glass, which is cheaper and easier to handle. Additionally, all the adjustment points are located externally, providing a comfortable adjustment and not requiring specialized labor.
    สเปคสินค้า
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MT-201
    • Product familyGlassFit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Minimal Post
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)