เผยแพร่สินค้าของคุณ
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1701 Top

    The GlassFit SV-1701 Top Mount Glass Railing Floor Profile is a strong and lightweight system designed to optimize installation times.

    Its clean and minimalist finish naturally adapts to the aesthetics of any project, be it public or private. It is also compatible with LED technology to improve ambient lighting.

    Design: The system features an elegant appearance that blends seamlessly into both classic and avant-garde architectural designs.

    Safety: The GlassFit SV-1701 Top floor profile forms a robust railing that meets the requirements of the different international building codes for public and private use. To guarantee their safety, Comenza railings are subjected to static load tests, applying a horizontal force according to the category of use, and a horizontal force factored with the safety coefficient established in the standards, in addition to dynamic impact tests.

    Easy Installation: The assembly of the railing is done from the inside, quickly and easily, regardless of auxiliary means.

    สเปคสินค้า
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m) and Private (0,8 kN/m)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SV-1701_Top
    • Product familyGlassFit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flow
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)