เผยแพร่สินค้าของคุณ
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1702 Side

    The GlassFit SV-1702 Side system admits multiple installation possibilities, adapting to the various architectural proposals defined in each project. Installation can be done by standard mounting or inverted mounting, and both are finished with either a bezel or plug. In addition, the TC-01 finish allows a suitable termination in ventilated facades or plasterboard-type cladding. Different solutions for inclusive results.

    สเปคสินค้า
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SV-1702_Side
    • Product familyGlassFit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flow
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)