เผยแพร่สินค้าของคุณ
ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair
ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair

    Stylish wooden chair with the Royal-EZ mobility assist provides caregivers with the ability to easily move an elderly or infirmed seated person.

    Just press the lever and engage wheels to move the person. So easy even a child can do it! The Royal-EZ engages front wheels by depressing a foot lever while standing behind the chair.

    With the foot lever depressed, the chair is lifted on four wheels for easy movement. The chair normally seats firmly on the floor when the wheels are not engaged.

    An attractive, functional chair for in-home use; great for dining room, kitchen or living room. For instance, moving a person into and away from a table. Chair comes in Natural wood with an expresso vinyl seat cover. 

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #ArmlessChair

    สเปคสินค้า
    • Seat cushion size: 18 inch x 16.5 inch 1 inch deep

      Made in the USA

      Weight Capacity 300lbs

      Height: 35

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ComforTek-Seating-CT501-18RM-Mobility-Assist-18-Inch-Armless-Chair
    • Product familyChair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Armless Mobility Assist
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-25 49 11 15
    • OmniClass TitleGeriatric Chairs

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (21)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)