เผยแพร่สินค้าของคุณ
ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair
ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair

    The Titan Series of chairs balances elegance and sophistication with versatility and durability.

    The luxuriously upholstered seat and back provide support and confidence required by many of today's full sized guests.

    Whether your application is for a lobby, common area, or assisted living/health care, the Titan Series will provide your guests with hours of comfort and relaxation.

    The Titan armless model provides more comfort for bariatric patients.

    The Royal EZ Mobility Lever provides caregivers with a practical solution to a mealtime problem. When attached to any standard dining chair, the Royal EZ enables a caregiver to gently move a seated person to and away from the table easily and safely. The Royal EZ can easily move the chair with little effort. Chair rolls when lever is foot-depressed by the caregiver, with virtually no force. 

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #ArmlessChair

    สเปคสินค้า
    • Seat Width: 20"

      Supports up to 800 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ComforTek-Seating-CT801-20R-Mobility-Assist-Armless-Chair
    • Product familyChair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Armless Mobility Assist
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-25 49 11 15
    • OmniClass TitleGeriatric Chairs

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (21)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)