เผยแพร่สินค้าของคุณ
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair

    Steel Frame.
    3” Cold Cured Foam.
    1.5” Foam Cushioning - Back.
    Lumbar Support.
    Medically Rated Casters - 3” Diameter.
    (4) Fully Locking Casters.
    Heavy Duty Poly Arm Caps.
    Antimicrobial / Crypton Fabrics & Vinyls.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #RollingChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #BariatricChair

    สเปคสินค้า
    • Dimensions: 22”W x 24”D x 34.5”H

      Seat Width: 20” Wide

      Seat Height: 18” / 20”

      Weight: 43 Lbs

      Weight Capacity: 600 Lbs

      Specifications: Steel Frame 3” Cold Cured Foam 1.5” Foam Cushioning - Back Lumbar Support Medically Rated Casters - 3” Diameter (4) Fully Locking Casters Heavy Duty Poly Arm Caps Antimicrobial / Crypton Fabrics & Vinyls Available in a 18” / 20” Seat HEIGHT 25 Warranty on Frame 15 Year Warranty on Cold Cured Foam 5 Year Warranty on Fabric.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ComforTek-Seating-CT841-22BAR-Bariatric-Mobility-Assist-22-inch-Chair
    • Product familyChair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mobility Assist
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-25 49 11 15
    • OmniClass TitleGeriatric Chairs

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (21)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)