เผยแพร่สินค้าของคุณ
ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair
ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair

    The Royal-EZ engages front wheels by depressing a foot lever while standing behind the chair. With the foot lever depressed, the chair is lifted on four wheels for easy movement.

    The chair normally seats firmly on the floor when the wheels are not engaged. An attractive, functional chair for in-home use; great for dining room, kitchen or living room.

    For instance, moving a person into and away from a table. Chair comes in Black with Espresso Vinyl back and seat.

    Seat cushion size: 20" x 17" x 3" deep. Made in the USA. Assembly Required: No.

    Product Dimension: 25" L x 23" W x 34.5" H. Weight: 28 Lbs.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions: 25 x 23 x 34.5 inches; 33 pounds
      Shipping Weight: 33 pounds

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ComforTek-Seating-CT841-22R-Royal-EZ-Mobility-Assist-22-Inch-Chair
    • Product familyChair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mobility Assist
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-25 49 11 15
    • OmniClass TitleGeriatric Chairs

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)