เผยแพร่สินค้าของคุณ
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair

    The Titan Plus+ Series embodies the same design characteristics of the Titan Series. With chair widths ranging from 24" - 30", the Titan Plus+ chairs provide support and comfort to many of today's full sized guests.

    Placed together, the Titan Plus+ Series enhance the decor of any Common Area, Lobby, or Waiting Room.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #LobbyChair #TitanChair #SeniorChair #Chair

    สเปคสินค้า
    • Width: 27”
      Seat width (between arms): 24”
      Seat height: 18”
      Arm height: 25.5”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 42 lbs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ComforTek-Seating-Titan-Plus-941-Lobby-Chair
    • Product familyChair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lobby
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-25 49 11 15
    • OmniClass TitleGeriatric Chairs

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)