เผยแพร่สินค้าของคุณ
CP3Mini: Compact Electrode Steam Humidifier
CP3Mini: Compact Electrode Steam Humidifier
    Condair

    CP3Mini: Compact Electrode Steam Humidifier

    The CP3mini is a compact electrode steam humidifier which can be adapted to the appearance of every setting. Water and power can be supplied through the back panel in an inconspicuous manner, if need be. And the modern design cuts a good figure in all aspects. In order to service the CP3mini, you do not need to call a technician, since we have attached great importance on simplicity and safety when it comes to this small unit. The steam cylinder which is made of plastic can be replaced in no time at all. In such case, all electronic and current carrying parts have been safely covered. An air humidifier must be able to be adapted to all requirements. When it comes to the CP3mini, the state-of-the-art electronics and simple user interface ensure that the unit performs just as it is expected.

    • Simple and secure maintenance by anyone
    • Operation with normal mains water
    • Easily operated software
    • Control via wireless sensor (optionally)
    • Installation with hose set for concealed connections
    • High-quality materials guarantee long, trouble-free operation
    • Economical use of water
    • Available with integrated fan for direct room humidification
    สเปคสินค้า
    • Condair CP3mini PD (Duct Applications)

      Max. Steam Capacity

      • 2 kg/h or 4 kg/h


      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 200 V2
      • 230 V1
      • 240 V1


      Condair CP3mini PR (Direct Room Humidification)

      Max. Steam Capacity

      • 2 kg/h or 4 kg/h


      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 200 V2
      • 230 V1
      • 240 V1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.condair-cp3mini
    • Product familyAir Humidifier
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steam Humidifier
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)265
    • ความลึก (มิลลิเมตร)175
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationHumidifier
    • รหัส ETIMEC011628
    • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
    • UNSPSC nameHumidifiers
    • UNSPSC code40101903
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
    • OmniClass Number23-33 27 15
    • OmniClass TitleAir Humidifiers
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ ยุโรป โอเชียเนีย
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)