เผยแพร่สินค้าของคุณ
GS II 23 & 45 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 23 & 45 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

The Condair GS offers steam humidification with low operating costs. The economy of using gas makes this humidifier around 60% cheaper to power than an equivalent electric steam humidifier.

This gas-fired humidifier incorporates ultra efficient condensing technology. Heat is recovered from the exhaust flue gases and used to pre-heat the incoming water supply. This saves energy, as well as improving humidity control.

สเปคสินค้า
  • Condair GS II 23 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 23 kg/h


    Condair GS II 23 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 23 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger


    Condair GS II 45 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 45 kg/h


    Condair GS II  45 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 45 kg/h
    • CS: Inclusive  secondary heat exchanger



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.condair-gs-series2-23-45
  • Product familyAir Humidifier
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steam Humidifier
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-30
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)1741
  • กว้าง (มิลลิเมตร)643
  • ความลึก (มิลลิเมตร)543
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationHumidifier
  • รหัส ETIMEC011628
  • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
  • UNSPSC nameHumidifiers
  • UNSPSC code40101903
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
  • OmniClass Number23-33 27 15
  • OmniClass TitleAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป โอเชียเนีย
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)