เผยแพร่สินค้าของคุณ
HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station
HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station
HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station
HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station
    Condair

    HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station

    The Condair HP supplies demineralized water 65 bars of pressure to atomizer nozzles installed inside of an air duct. Advanced atomizing nozzles generate an extremely fine mist which is rapidly absorbed into the airstream while a highly efficient droplet separator contains any excess water within section. Cool, humidifier air is then released into rooms, creating a healthy environment and enhancing productivity.

    Precision manufactured stainless steel nozzles atomize water into a fine mist. The nozzles are installed on stainless steel manifolds and are optimally distributed throughout the duct. This ensures that water quickly and efficiently evaporates into the airstream. Seven available control options tailor the performance of the system to the needs of nearly any project.

    Any water which isn’t evaporated within the available distance is captured and drained off by a droplet separator. The droplet separator is designed for quick and easy assembly and features stainless steel framing.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.condair-hp
    • Product familyAir Humidifier
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adiabatic High Pressure Humidifier
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationHumidifier
    • UNSPSC nameHumidifiers
    • UNSPSC code40101903
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater atomizing humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAtomizing Humidifiers
    • OmniClass Number23-33 27 15
    • OmniClass TitleAir Humidifiers
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย แอฟริกา
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)