เผยแพร่สินค้าของคุณ
JS60C - Compact Direct Room Water Spray Humidifier
JS60C - Compact Direct Room Water Spray Humidifier
    Condair

    JS60C - Compact Direct Room Water Spray Humidifier

    The JetSpray Compact is an easy-to install, direct room humidifier for areas that need up to 30kg/h. As it is preassembled, it does not require installation of additional nozzles or associated pipework.

    Operation with compressed air gives very reliable performance, in dusty industrial environments, without any risk of drips. This makes the JetSpray Compact ideal for use in sectors such as textile, tea, food, tobacco and printing.

    As well as reliable operation, advanced hygiene features ensure the humidifier provides safe humidification. Water treatment and flush and drain cycles minimise the risk of microbial growth in the system.

    The JetSpray Compact can operate on mains water as well as softened or RO water. This means it provides very efficient water consumption, when compared to humidifiers that need RO water.

    สเปคสินค้า

    • JS60C 230V 50...60 Hz:

      • Max. Humidification Capacities: 5, 7, 9, 11, 13, 18, 24, 30 kg/hr

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.condair-js60c
      • Product familyAir Humidifier
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adiabatic Direct Room Humidifier
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2022-12-05
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)740
      • กว้าง (มิลลิเมตร)380
      • ความลึก (มิลลิเมตร)167
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPowder coated steel
      • วัสดุรองStainless steel
      • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
      • ผลิตโดยจีน
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
      • IFC classificationHumidifier
      • UNSPSC nameHumidifiers
      • UNSPSC code40101903
      • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_96
      • Uniclass 2015 DescriptionWater atomizing humidifiers
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13.19
      • CSI MasterFormat 2014 TitleAtomizing Humidifiers
      • OmniClass Number23-33 27 15
      • OmniClass TitleAir Humidifiers
      • CSI UniFormat II CodeD3090
      • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

      พื้นที่การขาย

      เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ ยุโรป โอเชียเนีย
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
      4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
      4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
      4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)