เผยแพร่สินค้าของคุณ
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
    Condair

    MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier

    Condair HumiLife - The efficient ERV Solution (Enthalpy Recovery Ventilation)

    The principle of diffusion humidification is based on the natural diffusion of humidity by means of a waterproof yet breathable membrane. This concept is also applied in modern functional clothing to remove body moisture in the form of water vapour.

    Air humidification for controlled domestic ventilation uses a highly-efficient industrial membrane. This allows the system to be operated hygienically while preventing the air flow from coming into contact with wet surfaces.

    สเปคสินค้า
    • Condair MD Humidifier Unit 

      • For in-line connection to a air duct
      • Water Supply via Condair MD Hydraulic Unit


      Max. Humidification Capacity: 

      • 2 kg/h


      Connection Diameter:

      • 125 mm (adapters)
      • 160 mm (adapters)
      • 180 mm (adapters)
      • 200 mm (direct connection)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.condair-md-humidifier-unit
    • Product familyAir Humidifier
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diffusion Humidifier
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)610
    • ความลึก (มิลลิเมตร)288
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationHumidifier
    • UNSPSC nameHumidifiers
    • UNSPSC code40101903
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39
    • Uniclass 2015 DescriptionHumidifiers and dehumidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
    • OmniClass Number23-33 27 15
    • OmniClass TitleAir Humidifiers
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)