เผยแพร่สินค้าของคุณ
ME II - Control-Unit
Condair

ME II - Control-Unit

The Condair ME II provides low energy humidity control and evaporative cooling to an air handling unit or duct. As well as being economic to run the Condair ME II is also easy to operate with an advanced touch screen control panel, simple to maintain with industry leading service features and employs the latest in hygiene technology.

The Condair ME II incorporates up to seven low energy 32W pumps rather than single large pump. This allows proportional energy consumption to system output and provides up to seven-stage control as standard.

สเปคสินค้า
  • Condair ME II - Control Unit for Evaporative Cooler / Humidifier

    • Voltage: 230 V 50 Hz
    • Control: 2 ... 7 stage control
    • Power Consumption: 150 ... 830 W (depending on stage control and build in options)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.condair-me-2-control-unit
  • Product familyCooler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Evaporative Cooler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)485
  • กว้าง (มิลลิเมตร)345
  • ความลึก (มิลลิเมตร)218
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationEvaporative Cooler
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_27
  • Uniclass 2015 DescriptionEvaporative cooling units
  • OmniClass Number23-33 45 13
  • OmniClass TitleHVAC Evaporative Coolers

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ ยุโรป โอเชียเนีย
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)