เผยแพร่สินค้าของคุณ
RS II 3x Medium - Resistive Steam Humidifier
Condair

RS II 3x Medium - Resistive Steam Humidifier

This electric steam humidifier delivers accurate humidity control without the expense of plastic disposable boiling cylinders and simplifies maintenance with its scale management system.

Scale that forms on the heating elements breaks off under normal operation and falls into the externally located scale collector tank. Scale removal is a simple process of draining the scale collector tank with the push of a button, allowing the unit to cool then disconnecting the tank and emptying it.

The Condair RS can operate with mains water to provide ±3%RH control or on reverse osmosis (RO) water to offer ±1%RH control. When operating on RO water, scale build-up is virtually eliminated, significantly reducing the unit's required maintenance.

By locating the water inlet and drain between the twin walls of the outer cylinder wall and an inner cylinder liner, the temperature is kept at a level that inhibits scale formation in this area. This "cold water pool" prevents blockages of the inlet and drain by scale to further enable extended periods between servicing.

An advanced touch screen controller provides intuitive control over operation and very detailed reporting, including downloading performance, fault and service history into Excel for advanced diagnostics. BMS connectivity is standard with BACnet and Modbus protocols.

สเปคสินค้า
  • RS II 3x Medium "3xM" 100...120 kg/h

    Version: With or without scale collector tank. (without scale collector tank for use with reverse osmosis water only)


    Condair RS II 100: Max. Nominal Steam Capacity: 100 kg/h

    Max. Steam Capacity: 100...107.1 kg/h (depending on the heating voltage)

    Voltages 50...60 Hz:

    3 Phase Heating Voltage: 400 V, 415 V

    1 Phase Control Voltage: 220...240 V


    Condair RS II 120: Max. Nominal Steam Capacity: 120 kg/h

    Max. Steam Capacity: 120...129.1 kg/h (depending on the heating voltage)

    Voltages 50...60 Hz:

    3 Phase Heating Voltage: 400 V, 415 V

    1 Phase Control Voltage: 220...240 V

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.condair-rs2-3x-medium
  • Product familyAir Humidifier
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steam Humidifier
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1889
  • ความลึก (มิลลิเมตร)406
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationHumidifier
  • รหัส ETIMEC011628
  • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
  • UNSPSC nameHumidifiers
  • UNSPSC code40101903
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
  • OmniClass Number23-33 27 15
  • OmniClass TitleAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ ยุโรป โอเชียเนีย
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)