เผยแพร่สินค้าของคุณ
CN Series Fixed Gas Detector
CN Series Fixed Gas Detector
CN Series Fixed Gas Detector
CN Series Fixed Gas Detector
CN Series Fixed Gas Detector
CN Series Fixed Gas Detector
    Conspec Controls

    CN Series Fixed Gas Detector

    The CN Series fixed gas detector supports over 35 sensor types giving it the capability to detect over 100 different gases. An optional remote sensor can be placed in potentially harmful areas while the transmitter can be monitored safely. Dry contact relays for 1st level alarm, 2nd level alarm, and fault can be used for alarming or process control. The 4-20mA analog output signal or optional Modbus RS-485 communications can be connected to any existing PLC, DCS, or EMS system.

    Features

    • Bright LED Status Indicators
    • Back-lit LCD Display
    • Long Sensor Life
    • Automatic Reset After Power Loss/Interruption
    • Temperature & Humidity Compensated
    • High Immunity to RFI &EMI
    • One Year Limited Warranty

    Applications

    • Automotive Facilities
    • Factories/Warehouses
    • Boiler/Generating Rooms
    • Water Treatment Facilities
    • Wastewater Treatment Plants
    • Chemical Processing
    • Petrochemical Exploration
    • Pulp & Paper Mills
    • Pharmaceutical Labs
    • Telecommunication Facilities
    • Semiconductor Facilities
    • Power/Cogeneration Plants
    สเปคสินค้า
    • Gases Detected

      • Carbon Monoxide CO
      • Hydrogen Sulfide H2S
      • Nitrogen Dioxide NO2
      • Carbon Dioxide CO2
      • Oxygen O2
      • Chlorine CL2
      • Ammonia NH3
      • Ozone O3
      • Nitric Oxide NO
      • Propane C3H8
      • Hydrogen Cyanide HCN
      • Hydrogen Chloride HCL
      • Sulfur Dioxide SO2
      • VOCs (Volatile Organic Compounds)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cn-series-fixed-gas-detector
    • Product familyFire Protection Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gas Detectors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationAlarm
    • รหัส ETIMEC002455
    • ชื่อ ETIMGas detector
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_76_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGas detectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGas Detection and Alarm
    • OmniClass Number23-27 11 27 17
    • OmniClass TitleGas Detectors