The Surround is a modern illuminated fixture that elevates the look of any commercial space. The Surround illuminated frame comes standard with (4) selectable CCT's in 80+CRI and is offered with (3) selectable lumen packages in low, medium, and high. The innovative 1.5" wide ribbed lens design delivers a smooth fully luminous aesthetic matching light distribution from standard troffers and panels. The Surround uses the existing T-grid and ceiling tile or can be suspended and comes in (5) different form factors making it a perfect solution for upgrading a variety of spaces. The Surround illuminated slim LED is a great modern solution for commercial spaces like college campuses, modern offices, and conference rooms.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
กัวเตมาลา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
แคนาดา |
จาเมกา |
นิการากัว |
ปานามา |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |