เผยแพร่สินค้าของคุณ
Greengate SP15/SP20 Switchpack
Cooper Lighting Solutions

Greengate SP15/SP20 Switchpack

The Heavy Duty Switchpack provides 15 VDC operating voltage to all low voltage, 15 VDC, occupancy sensors and daylighting controllers. A single switchpack can provide power for up to five sensors. Up to ten switchpacks can be connected to one sensor for control of multiple circuits. Isolated contacts may also be used to control HVAC, contactors, motors, etc.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooper-controls-sp15-sp20-switchpack
  • Product familyGreengate
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม