เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sure-Lites APEL Series
Cooper Lighting Solutions

Sure-Lites APEL Series

APEL is an UL 924 listed emergency light with a minimum of 90 minutes of run time and 17 feet of emergency egress coverage. Key features include LED heads, a no maintenance nickel cadmium battery and a five year fixture warranty. The LED heads are fully adjustable to maximize design flexibility while the compact form factor optimizes aesthetics. The universal j-box mounting pattern and snap fit housing construction significantly reduce installation time. The APELH2 versions have remote capacity capable of powering two additional APWR LED heads.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-apel-series-emergency
  • Product familyEmergency Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sure-Lites
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ