เผยแพร่สินค้าของคุณ
Invue Arbor Wall Sconce
Cooper Lighting Solutions

Invue Arbor Wall Sconce

4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)
The Arbor Wall Sconce can be installed along with the Arbor post top and Bollard luminaires to provide a unique coordinated look enhancing any architectural or pedestrian setting. WaveStream™ Optics eliminates the LED pixelated image and reduces visible glare providing high levels of visibility. The optical waveguide is manufactured using precision injection molded acrylic for the ultimate level of glare control and visual comfort. An asymmetric distribution is available and is offered standard in 4000K (+/- 275K) CCT or optional 3000K minimum 80 CRI. Three piece, IP66 rated, low copper, cast aluminum top maintains strength and precision providing for: rapid heat dissipation, vandal resistance and superior dayform. External hardware and casting seams are minimized to enhance appearance.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-arbor-wall-sconce
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Arbor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ