เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lumiere Boca 650
Cooper Lighting Solutions

Lumiere Boca 650

The Boca 650 is a tiny 3 5/8" diameter inground luminaire for use in concrete, brick, stone or dirt. The luminaire is available as a fixed uplight or marker light patterned with single, dual or quadruple openings. The non-adjustable beam provides a crisp, white light source for grazing or marking in constricted areas. Available in LED or Halogen (MR11 or T3 bi-pin lamp). LED is available in two wattages, four color temperatures and three different beam spread distributions.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-boca-650
  • Product familyBuried Uplights
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lumiere Inground
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures