เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shaper Fabrique 142-P LED Drum Pendant
Cooper Lighting Solutions

Shaper Fabrique 142-P LED Drum Pendant

4.8 จาก 5 ดาว4.8(11 รีวิว)
The Fabrique 142-P LED drum pendant mount is a decorative pendant light with a timeless circular form. Its unique, specification-grade fabric makes it ideal for commercial applications. With traditional circular drum-shaped fabric panels and an integral LED light source, the 142 series offers 11 standard fabrics, 3 vinyl coated fabrics for wipe-down areas, and 4 printed woods, in 4 standard shade sizes. The 80+ CRI LED source is available in four CCTs, allowing you to select your lighting for the task at hand (or mood you wish to create). The Fabrique collection is known for its high-quality fabric, hand-tucked rolled edges, heavy gauged steel frame, laminated styrene backing, and minimal internal structure.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-fabrique-142-p-led-drum-pendant
  • Product familyShaper
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabrique
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ