เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
    Cooper Lighting Solutions

    Ephesus LUMASPORT 8 Integral

    The LumaSport 8 - Integral represents the pinnacle of sports and entertainment lighting solutions. Designed with a focus on retrofitting, this white LED sports luminaire brings a new era of lighting to ball fields, pro arenas, university arenas and stadiums, multi-event centers, gymnasiums, and fieldhouses. The LumaSport 8 - Integral combines cutting-edge technology with exceptional design, making it the ideal choice for both new and retrofit installations.

    Experience unmatched clarity with the LUMASPORT 8'S multi-layer optical performance. Our patented Hybrid Reflector and TIR Optical System, an award-winning solution, delivers precise light control, minimizing glare and maximizing efficiency. Illuminate your sports venue with confidence.

    Simplify and speed up your system installation with a streamlined design ideal for one-to-one integral ballast retrofits. While the Quick Mount aiming design allows for tilt angle to be set prior to installation and simple reference marks to set lateral orientation during fixture attachment.

    สเปคสินค้า
      • Streamlined design ideal for one-to-one integral ballast retrofit systems speeding up and simplifying installation.
      • Pre-aiming capability reduces installation time and ensures aiming precision.
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs with an efficacy up to 174 lumens per Watt.
      • Award winning glare and cutoff control via patented Hybrid Reflector and TIR Optical System.
      • 4000K & 5700K CCT options to meet diverse venue requirements.
      • Top Yoke, Bottom Yoke, and Pendant mounting options for flexibility in applications.
      • Power redundancy insures system reliability.
      • Wired DMX and Wireless AirMesh control protocols allow for system alerts, scheduling, and on-demand control of static and dynamic lighting scenes.
      • Options to meet Trade Agreements Act requirements.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-ephesus-lumasport-8-integral
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ephesus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ