เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)
    Cooper Lighting Solutions

    Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)

    Built to meet the variable needs of new and retrofit applications at K-12, Municipal and Recreational venues, LumaSport 8 is the best LED replacement for a 1500 watt metal halide sports lighting system. The LUMASPORT 8 luminaire combines interchangeable modular power, controls and easy-to-install mounting options to deliver the optimum lighting system solution for every unique indoor and outdoor sports lighting application with industry leading reliability.

    สเปคสินค้า
      • 48,000 - 105,000 lumen output options
      • Glare and cutoff control via Hybrid Reflector and TIR Optical System
      • Reduce install time with pre-aimable two-piece assembly
      • Virtually eliminate maintenance with power redundancy
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs
      • Lumen maintenance exceeds and retains 80% of initial light output after 66,000 hours of operation.
      • Wired DMX or Wireless AirMesh controls options to suit your needs
      • The best LED replacement for a 1500 watt metal halide sports lighting system
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-Ephesus-LumaSport-8-Local-YokeMount
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ephesus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText