เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fail-Safe FSN LED
Cooper Lighting Solutions

Fail-Safe FSN LED

The Fail-Safe FSN provides a 4” aperture, 6” grid width providing sleek lines of light with a clear bottom lens which seals the fixture preventing dust and water intrusion. Available in three fixed lengths, FSN can be grid recessed or hard ceiling recessed mounted. A selectable switch comes standard with three selectable lumen levels and three selectable color temperatures, providing FSN the flexibility to adapt to the changing needs of the space, setting, or environment. The FSN is an excellent choice for a wide range of applications including vandal-resistant, behavioral health, medical, and hosedown.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-fsn-led-shallow
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟส่องสว่างทางการแพทย์
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ