เผยแพร่สินค้าของคุณ
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights
    Cooper Lighting Solutions

    Halo ESF Floodlights

    ESF twin head LED Security Floodlight provides energy-efficient, low maintenance lighting solution for outdoor areas. Available in 1420 lumen and 2372 lumen Flood, Dusk-to-Dawn, or Motion activated fixture. Integrated LEDs are rated at 50,000 hours of maintenance free operation. This flood light is ideal for walkways, yards, patios, play areas and driveways creating an inviting exterior space as well as providing safety and security. Diffused lens is fully gasketed to keep out moisture, dirt, bugs and other contaminants. Available in white and bronze finish.
    สเปคสินค้า
      • Two lumen packages available at 1,420lm and 2,372lm
      • Constructed of rust-free polycarbonate housing
      • Available in textured white and bronze finish
      • Motion SKUs detects motion 180° and up-to 50 feet
      • 50,000 hours of rated LED life
      • Rated for damp and wet locations
      • Zero maintenance LED fixture
      • Wall or eave mounted to recessed junction boxes
      • 1-year warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-halo-esf-floodlights
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Halo™ Flood and Motion Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
    • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ