เผยแพร่สินค้าของคุณ
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
    Cooper Lighting Solutions

    Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)

    Dramatic upgrades. Minimal hassle. The SEC Next Gen Hardwired Motion & Security LED Floodlights upgrade dated outdoor fixtures with bright, customizable protection for today’s homes. Available in 1-, 2-, and 3-head designs, these DIY-friendly floodlights combine selectable brightness, tunable color temperature, and multi-mode operation (motion, dusk-to-dawn, or both) to help you secure driveways, garages, patios, and backyards with confidence—all backed by long-lasting LED performance and a 5-year limited warranty.
    สเปคสินค้า
      • 1-, 2-, & 3-head hardwired integrated LED security floodlights
      • 3 modes: motion, dusk-to-dawn, or both
      • 240° detection area motion sensor with up to 45 ft range
      • Up to 1500 lm (1-head); 2500 lm (2-head); 3500 lm (3-head)
      • Selectable lumen output (25–100%)
      • Selectable color temperature (2700K-6500K)
      • Adjustable heads for targeted coverage of driveways, yards, and entries
      • Tool-less plug-in or hardwired wall or eave install options
      • Wet location-listed; IP65 rated for outdoor use
      • Available in matte black and white finishes
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-halo-next-gen-motion-security-floodlights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ