เผยแพร่สินค้าของคุณ
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
    Cooper Lighting Solutions

    Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)

    Security goes solar with the SEC Next Gen Solar-Powered Motion & Security LED Floodlights—ideal for hard-to-wire areas and energy-conscious upgrades. These 1-, 2-, and 3-head fixtures install in minutes on walls or eaves, adding bright, customizable lighting without tapping into your home’s power. With three lighting modes (motion, dusk-to-dawn, or both), adjustable brightness and color temperature, and a wide motion sensor, they deliver all-night protection powered by the sun. A long-life lithium iron phosphate battery and replaceable pack help extend the fixture’s life, backed by a 3-year limited warranty.
    สเปคสินค้า
      • 1-, 2-, and 3-head solar-powered integrated LED floodlights
      • High-efficiency solar panel + LiFePO4 battery technology
      • 3 modes: motion, dusk-to-dawn, or both
      • 240° detection area motion sensor with up to 45 ft range
      • Up to 1000 lm (1-head); 1500 lm (2-head); 2000 lm (3-head)
      • Selectable lumen output (25–100%)
      • Selectable color temperature (2700K-6500K)
      • Adjustable heads for targeted coverage
      • Wall/eave mount; no wiring required
      • Wet location-listed; IP65 rated for outdoor use
      • Available in matte black and white finishes
      • 50,000 hours of maintenance-free LED
      • 3-year warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-halo-next-gen-solar-powered-floodlights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ