เผยแพร่สินค้าของคุณ
Halo RL Series
Halo RL Series
Halo RL Series
Halo RL Series
    Cooper Lighting Solutions

    Halo RL Series

    The RL Series can be installed in a canless or retrofit solution. The Halo RL LED recessed trims are designed for use with new construction or remodel housings. The Halo RL canless downlights are designed to be installed without the use of a housing or junction box. Regardless of your installation preference, we have an option for you. Choose your color temperature directly on the fixture. With the flick of a switch, you can choose between 5 color temperatures ranging from warm (2700K) to daylight (5000K) or choose the warm dimming option to mimic candlelight for mood setting in any space. Lumen select options are also available for ultimate flexibility. The RL series is the perfect solution for general area downlighting in retrofit, remodel, or new construction applications.
    สเปคสินค้า
      • Available in 3", 4", and 5/6" RL Recessed Trim and 4" and 6" RL Canless Downlight
      • Baffle and LED Trim with regressed lens
      • Canless or LED Recessed Trim
      • RL Recessed Trim is compatible with most recessed housings
      • 5 Color Selectable CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
      • D2W- Dim-To-Warm Technology included: use your dimmer to warm color temperature from 3000K-1500K
      • Selectable Lumen options available: 4" 600/900 Lumens, 6" 900/1200
      • 120V Input, dimmable down to 5% with select phase cut dimmers
      • Air-tite, wet location listed, IC Rated
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-halo-rl-recessed-mount
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Halo LED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-06
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ