เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lumiere Boca 612
Cooper Lighting Solutions

Lumiere Boca 612

The Boca 612 is a tiny 4-1/2" diameter inground fixture for use with a 120V line voltage PAR20 halogen lamp. The non-adjustable beam provides a crisp, white halogen light source for grazing or uplighting in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt it is suitable for drive-over applications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-inground-boca-612
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ