เผยแพร่สินค้าของคุณ
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
    Cooper Lighting Solutions

    Invue LuxeScape Collection Bollard

    The LuxeScape Collection extends its refined architectural expression into pedestrian spaces with LuxeScape Bollard. Designed to complement LuxeScape post top luminaires, it brings a cohesive daytime presence to pathways and the surrounding architecture. With WaveStream™ LED optics, it delivers uniform, visually pleasing illumination at night by reducing cast shadows and minimizing darkness at the base.
    สเปคสินค้า
      • Two piece cast aluminum housing and extruded aluminum shaft
      • WaveStream™ LED light engine provides uniform light
      • Symmetric and asymmetric distributions
      • 6 CCT/CRI options available including 590nm amber
      • IP66 and IK09 rated housing
      • 0-10V dimming and 10kV surge protection standard
      • Awarded iF Design Award 2026 for design excellence
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-invue-luxescape-collection-bollard
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ