เผยแพร่สินค้าของคุณ
Streetworks LXT Lexington LED
Cooper Lighting Solutions

Streetworks LXT Lexington LED

The Lexington luminaire enhances any street or pathway setting with the heritage charm of traditional lantern style post top lighting. It tastefully complements the architectural and environmental design needs of parks, campuses and residential streets
สเปคสินค้า
    • Aluminum housing, top, and base
    • Greater than 98% life at 60,000 hours (40°C) (LED)
    • Up to 140 lumens per watt
    • Lumen packages ranging from 2,000 – 11,000 lumens
    • Self-aligning pole-top fitter fits 2-3/8" and 3" O.D. tenons
    • Optional NEMA photocontrol receptacle
    • Five-year warranty (LED)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-lxt-lexington-led
  • Product familyStreet and Roadway Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative™LXT
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-28
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures