เผยแพร่สินค้าของคุณ
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
    Cooper Lighting Solutions

    PrentaLux 206 Series 3DP Pendant

    PrentaLux, the 3D printed lighting brand for Cooper Lighting Solutions is not only at the forefront of innovation for lighting technology, but now a part of the circular economy (Reduce. Reuse. Recycle.) with sustainable and environmentally responsible products. Our products are the future of performance, decorative lighting - available today.

    สเปคสินค้า
      • Smallest integral light engine product within the PrentaLux 200 Series
      • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000+ lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 22 outer shade colors available, 3 inner shade colors available
      • 3 Outer shade textures, and 3 inner shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
      • Declare compliant
      • 5 Year Warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-prentalux-206-series-3dp-pendant
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PrentaLux
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ