เผยแพร่สินค้าของคุณ
PrentaLux 210 Series 3DP Pendant
PrentaLux 210 Series 3DP Pendant
    Cooper Lighting Solutions

    PrentaLux 210 Series 3DP Pendant

    PrentaLux, the 3D printed lighting brand for Cooper Lighting Solutions is not only at the forefront of innovation for lighting technology, but now a part of the circular economy (Reduce. Reuse. Recycle.) with sustainable and environmentally responsible products. Our products are the future of perfromance, decorative lighting - available today.

    สเปคสินค้า
        • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000+ lumens
        • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
        • 16 color options for outer shade, 4 colors for inner shade
        • 3 Outer shade textures, and 3 inner shade textures
        • Universal Voltage [120-277V]
        • 1% dimming
        • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
        • Canopy can be same as outer shade color
        • 5 Year Warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-prentalux-210-series-3dp-pendant
    • Product familyPrentalux
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ