เผยแพร่สินค้าของคุณ
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
    Cooper Lighting Solutions

    PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder

    PrentaLux redefines how cylinder luminaires are made, elevating the form into an expression of designer creativity. Like all PrentaLux products, the Sustainable LED Cylinder - 2" offers almost limitless opportunities for personalization, including an array of colors and textures to choose from. But these cylinders aren’t just decorative, they meet functional requirements, such as high efficiency. And they’re sustainable, made using additive manufacturing (also known as 3D printing technology) and at least 75% recycled or mass balanced bio-circular materials. PrentaLux Cylinders are Buy American-compliant, too. Use single 2” cylinders as accent lighting or cluster them to create stunning installations. They're the ideal solution for hospitality, retail, and office applications.

    สเปคสินค้า
      • Sustainable, functional LED cylinder
      • 2 light levels: 1000, 1500lm
      • 4 optical distributions: Spot, Narrow, Flood and Wide
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard housing colors and 5 standard trim colors, with 13 additional on-demand designer colors
      • 7 shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 0-10V and ELV with 5% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or cable
      • 5-Year Warranty
      • PrentaLux 3D printed parts are produced with at least 75% recycled or bio-circular materials
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-prentalux-cyl2-2-sustainable-led-cylinder
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PrentaLux
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ