เผยแพร่สินค้าของคุณ
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
    Cooper Lighting Solutions

    PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder

    The largest of the innovative PrentaLux Cylinders is the Sustainable LED Cylinder - 6”. It offers designers an array of colors and textures to choose from, with almost limitless opportunities for personalization. Leveraging additive manufacturing (also known as 3D printing technology), the Sustainable LED Cylinder 6” meets operational goals such as shorter end-to-end times as well as functional requirements such as high efficiency. Moreover, like all PrentaLux Cylinders, the 6” cylinder is sustainable and Buy American-compliant. These larger cylinders make ideal ambient lighting for hospitality, retail, and office applications.

    สเปคสินค้า
      • Sustainable, Functional LED Cylinder
      • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000+ lumens
      • 4 optical distributions, Spot, Narrow, Flood and Wide
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard colors, 13 additional on-demand designer colors
      • 8 shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or cable
      • 5-Year Warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-prentalux-cyl2-6-sustainable-led-cylinder
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PrentaLux
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ