เผยแพร่สินค้าของคุณ
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
    Cooper Lighting Solutions

    PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface

    PrentaLux is redefining how cylinder luminaires are made. Like all PrentaLux products, the Sustainable LED 2” Surface Mount Cylinder includes an array of shape, color, and texture options, offering designers almost limitless opportunities for personalization and creative expression. But these cylinders aren’t just decorative, they also meet functional requirements. They’re high efficiency and Buy American-compliant. PrentaLux Cylinders are also sustainable, made using additive manufacturing—also known as 3D printing technology – and at least 75% recycled or mass balanced bio-circular materials. Use single 2” surface-mount cylinders as accent lighting or cluster them to create stunning installations. They're the ideal solution for hospitality, retail, and office applications.

    สเปคสินค้า
      • Sustainable, functional LED cylinder
      • 2 light levels: 1000, 1500lm
      • 4 optical distributions: Spot, Medium, Narrow Flood, and Flood
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard housing colors and 5 standard trim colors, with 13 additional on-demand designer colors
      • 7 housing textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 0-10V and ELV with 5% dimming
      • 6" and 10" heights
      • Declare-compliant (application pending)
      • 5-Year Limited Warranty
      • PrentaLux 3D printed parts are produced with at least 75% recycled or bio-circular materials
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-prentalux-sustainable-led-cylinder-2-inch-Surface
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PrentaLux
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-28
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ