The new All-Pro APXRG LED exit series is a red / green selectable LED sign exit that solves the problem of having to stock multiple exit sign colors for distributors or determining which color is required in the field for contractors. The APXRG exit series are supplied with both red and green LEDs and red and green face inserts to provide deep letter colors and illumination uniformity. The series are pre-set to red letters and are easily changed to green letters in the field. Configurable single or double faces, snap-in/snap-out directional chevrons and universal surface ceiling, wall and end mounting make The APXRG series a true universal exit solution for stocking and installation needs. High impact, UV resistant, 5VA flame resistant thermoplastic housings resists discoloration due to age or UV exposure for maximum durability. Battery backup models feature no maintenance nickel cadmium batteries. Housing finishes are available in white or black for multiple design requirements.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
กัวเตมาลา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
แคนาดา |
จาเมกา |
นิการากัว |
ปานามา |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |