เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sure-Lites Emergency Light SELM Series
Cooper Lighting Solutions

Sure-Lites Emergency Light SELM Series

The Sure-Lites Emergency Light SELM series is a UL924 code compliant solution designed to run for a minimum of 90 minutes during a power outage. Key features of the series include: a nickel cadmium battery capable of providing 4 watts to 16 watts of remote capacity, steel housing and aluminum heads, long life and maintenance free LED source with proprietary accuLED optics, as well as self-diagnostics that perform NFPA required monthly testing. The base units are fully compatible with SRP/SRM/SRPA LED remotes. The patented external battery disconnect and easy hang features reduce installation time and cost. The SELM series is designed for indoor commercial or industrial use and is City of Chicago and New York City compliant.
สเปคสินค้า
    • Emergency egress coverage up to a market leading 80 feet
    • Total system coverage of 193 feet with remote capacity
    • Long life LED source with adjustable optics
    • Sealed Nickel Cadmium battery
    • Patented EZ hang and EZ Key features facilitate installation
    • City of Chicago and New York City compliant
    • Steel housing with aluminum heads
    • Labor savings self-diagnostics
    • 5-year warranty product warranty, 7-year prorated battery warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-sure-lites-emergency-light-selm-series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ