เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shaper 674 Series Luminous Vertical Wall Sconce
Cooper Lighting Solutions

Shaper 674 Series Luminous Vertical Wall Sconce

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
674 Series is a versatile, functional, decorative, and performing wall sconce with a linear, vertical form. The 674 has an acrylic lens along with metallic trim and fins that are specification-grade and perfect for commercial applications. The 674 is available with an integral LED light source, and offers 6 metallic paint finishes in 3 standard sizes. The aesthetic choices of horizontal or vertical trim bars add an appealing option. The 80+ CRI LED source is available in four CCTs, allowing you to select your lighting for the task at hand (or mood you wish to create). The 674 Series is also ADA compliant. The Shaper 600's are known for performance, durability, and clean aesthetic delivery with lumen performance you can count on.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-wall-shaper-674-series-led
  • Product familyLuminaries for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shaper™ 674 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-04-25
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ