เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lumark WP Wall Pack
Lumark WP Wall Pack
    Cooper Lighting Solutions

    Lumark WP Wall Pack

    The Wall Pack Series provides a traditional form with high performance energy efficient illumination. Rugged die-cast aluminum construction with a gasketed housing make the Wall Pack Series virtually impenetrable to contaminants. Replacing up to 375W metal halide equivalent, the Wall Pack Series of luminaires is ideal for pathway illumination, building entrances, vehicle ramps, schools, tunnels, stairways and loading docks.

    สเปคสินค้า
      • Selectable configurations available across 3 housing sizes
      • Lumen packages range from 4,300 - 21,000 lumens
      • Dusk to dawn capability with ON/OFF photocontrol
      • Replaces 75W up to 375W HID equivalent
      • Efficacies up to 153 lumens per watt for max output
      • Energy and Maintenance savings up to 89% versus HID solutions
      • Head and impact resistant borosillicate glass lens
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-wp_wall_pack
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lumark
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-13
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ